Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Nepovratni ventil, ICC 50

027X0372

Opis proizvoda: Nepovratni ventil, Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Vrsta spoja: Čelni spoj

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiprirubnica
Dimenzija priključka [in]2 in
Dodatne informacije0.3 bar/4.35 psi spring
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICC 50 w/ 2” BW Eco-check valve
Naziv proizvodaNepovratni ventil
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaNepovratni ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaICC 50
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina15.52 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen22.493 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424048105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm