Nepovratni ventil, ICC 32
027X0368
Opis proizvoda: Nepovratni ventil, Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Vrsta spoja: Čelni spoj
027X0368
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | prirubnica |
| Dimenzija priključka [in] | 1 1/4 in |
| Dodatne informacije | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve |
| Naziv proizvoda | Nepovratni ventil |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis proizvoda | Nepovratni ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Standard spoja | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | ICC 32 |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 15.52 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
| Volumen | 22.493 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048068 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |