Danfoss logo
Function module ICC 50_027H5202

Funkcijski modul, ICC 50

027H5202

Opis proizvoda: Funkcijski modul, Vrsta proizvoda: ICC 50, Kv vrijednost [m³/h]: 40.4, Cv vrijednost [gal/min]: 47.1, Upotrebljava se za proizvod: ICV 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]47.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]40.400 m³/h
Material DescriptionICC 50
Naziv proizvodaFunkcijski modul
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaFunkcijski modul
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR717
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodICV 50
Vrsta proizvodaICC 50

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina5.044 Kilogram
Neto težina2.7 Kilogram
Volumen8.68 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162143865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm