Danfoss logo
ICD 50 + ICC 50

ICD 50 + ICC 50

027H5201

Vrsta proizvoda: ICD 50 + ICC 50, Kv vrijednost [m³/h]: 28.2, Cv vrijednost [gal/min]: 32.9, Upotrebljava se za proizvod: ICV 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]32.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]28.200 m³/h
Material DescriptionICD 50 + ICC 50
Naziv proizvodaEcodamper
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaDamper and Check valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR717
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodICV 50
Vrsta proizvodaICD 50 + ICC 50

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina20 Kilogram
Neto težina11.2 Kilogram
Volumen106.088 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162163887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm