Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Višenamjensko kućište ventila, ICV 50, Čelni spoj

027H5125

Vrsta spoja: Čelni spoj, Materijal spoja: Čelik, Maks. radni tlak [bar]: 65, Raspon temperature [°C]: -60 - 120, Upotrebljava se za proizvod: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]2 1/2 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionICV 50 65 ANSI Valve housing
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv programa dijelovaICLXICMICS
Naziv proizvodaVišenamjensko kućište ventila
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEAC
Opis proizvodaVišenamjensko kućište ventila
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaICM / ICS / ICLX dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rad ventilaFunkcijski modul
Rashladno sredstvoR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodICLX 50ICM 50ICS 50
Veličina priključka [mm]65 mm
VrstaICV Flexline
Vrsta proizvodaICV 50
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina5.668 Kilogram
Neto težina4.764 Kilogram
Volumen8.68 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428242653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm