Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32

027H3206

Vrsta proizvoda: ICD 32, Kv vrijednost [m³/h]: 12.1, Cv vrijednost [gal/min]: 14.1, Upotrebljava se za proizvod: ICV 32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]14.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]12.100 m³/h
Material DescriptionICD 32
Naziv proizvodaEcodamper
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaDamper and Check valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR717
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodICV 32
Vrsta proizvodaICD 32

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina14.956 Kilogram
Neto težina11.606 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen106.088 Liter
EAN/UPC5715162930991