Danfoss logo
Function module, ICC 32

Funkcijski modul, ICC 32

027H3202

Opis proizvoda: Funkcijski modul, Vrsta proizvoda: ICC 32, Kv vrijednost [m³/h]: 16.6, Cv vrijednost [gal/min]: 19.3, Upotrebljava se za proizvod: ICV 32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]19.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]16.600 m³/h
Material DescriptionICC 32
Naziv proizvodaFunkcijski modul
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaFunkcijski modul
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR717
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodICV 32
Vrsta proizvodaICC 32

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.794 Kilogram
Neto težina2.5 Kilogram
Volumen8.68 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162143841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm