ICD 32 + ICC 32
027H3201
Vrsta proizvoda: ICD 32 + ICC 32, Kv vrijednost [m³/h]: 12.1, Cv vrijednost [gal/min]: 14.1, Upotrebljava se za proizvod: ICV 32
027H3201
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] | 14.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 12.100 m³/h |
| Material Description | ICD 32 + ICC 32 |
| Naziv proizvoda | Ecodamper |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Damper and Check valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R717 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICV 32 |
| Vrsta proizvoda | ICD 32 + ICC 32 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 14.4 Kilogram |
| Neto težina | 10.2 Kilogram |
| Volumen | 106.088 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |