Danfoss logo
ICS top cover - 3 pilots

Gornji pokrov, ICS3 32, Čelik

027H3173

Dijelovi priloženi: Vijci; Slijepi čep, Upotrebljava se za proizvod: ICV 32, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiSlijepi čepVijci
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi
Gornji pokrov3 funkcijska modula
Količina po obliku pakiranja1 pc
Konfiguracija priključka pilotnog ventilaP: paralelni priključakSI-SII: Serijski priključak
Material DescriptionICS/L 32 TOP Poklopac 3 pilot
Materijal tijelaČelik
Naziv programa dijelovaICS
Naziv proizvodaGornji pokrov
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Pribor proizvodaICM / ICS / ICLX dodatni pribor
Priključak mjerača tlakaUnut. navoj sa slijepim čepom
Priključak vanjskog pilotnog ventilaSpojnica (priključak P2)
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodICV 32
VrstaICV Flexline
Vrsta proizvodaICS3 32

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.88 Kilogram
Neto težina2.45 Kilogram
Volumen3.305 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428237734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm