Danfoss logo
 Function module, ICC 32 027H3039

Funkcijski modul, ICC 32

027H3039

Opis proizvoda: Funkcijski modul, Vrsta proizvoda: ICC 32, Kv vrijednost [m³/h]: 17, Cv vrijednost [gal/min]: 20, Upotrebljava se za proizvod: ICV 32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]17.000 m³/h
Material DescriptionICC 32 Repair kit
Naziv proizvodaFunkcijski modul
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaFunkcijski modul
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR717
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodICV 32
Vrsta proizvodaICC 32

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.746 Kilogram
Neto težina0.7 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen3.335 Liter
EAN/UPC5715162143827