Elektromagnetski ventil s dva položaja, ICLX 65
148X0532
Smjer: Ravno, Vrsta spoja: Čelni spoj, Standard spoja: ASME B 36.10, Dimenzija priključka [in]: 2 1/2 in
148X0532
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 2 1/2 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Gornji pokrov | 3 funkcijska modula |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | ICLX 65 A, 2-1/2" BW |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil s dva položaja |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis | 2-step solenoid valve |
| Opis proizvoda | Elektromagnetski ventil s 2 položaja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dossier product name | ICLX 32-65 |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Smjer | Ravno |
| Standard spoja | ASME B 36.10 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina ulaznog priključka [mm] | 65.00 mm |
| Vrsta proizvoda | ICLX 65 |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 19.18 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
| Volumen | 22.493 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850032 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |