Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Elektromagnetski ventil s dva položaja, ICLX 50

148X0530

Smjer: Ravno, Vrsta spoja: Čelni spoj, Standard spoja: ASME B 36.10

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]2 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Gornji pokrov3 funkcijska modula
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICLX 50 A 2" BW
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil s dva položaja
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis2-step solenoid valve
Opis proizvodaElektromagnetski ventil s 2 položaja
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier product nameICLX 32-65
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 36.10
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina ulaznog priključka [mm]50.00 mm
Vrsta proizvodaICLX 50
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina14.1 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen22.493 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428850018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm