Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Elektromagnetski ventil s dva položaja, ICLX 80, 80 mm, Čelni spoj

027H8040

Elektromagnetski ventil s dva položaja, Kv vrijednost [m³/h]: 82

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv vrijednost [gal/min]95.120 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
FunkcionalnoICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi
Height (EF000040)180
Housing material (EF001596)Stainless steel
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Konfiguracija otvaranja1 položaj (dodatna postavka)2 položaja (zadano)
Korak 1, stupanj otvaranja (~) [%]10 % RH
Korak 2 pokretanjeDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Kv vrijednost [m³/h]82.000 m³/h
Kvs value (EF022466)82.000
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionVentil ICLX 65 DIN 80
Material quality (EF001257)Other
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Model (EF000010)Straight
Naziv datoteke UL certifikataVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv programa dijelovaICLX
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil s dva položaja
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEACTÜVUAUL
Opcija ručnog rukovanjaVreteno za ručno otvaranje
Opis2-step solenoid valve
Opis proizvodaElektromagnetski ventil
Karakteristike
Vrijednost
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Površinski premazZn (TLP)
Pribor proizvodaICM / ICS / ICLX dodatni pribor
Priključak vanjskog pilotnog ventilaSpojnica za zavarivanje (priključak P2)
Product lineIndustrial Refrigeration
Rad ventilaElektromagnetski
Rashladno sredstvoR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier product nameICLX 32-65
Skupina proizvodaMagnetski ventili
SmjerRavno
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Surface protection (EF000139)Other
Sustav pogona2 modula EVM pilotnog elektromag. ventila
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaznog priključka [in]3 in
Veličina izlaznog priključka [mm]80.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]3 in
Veličina ulaznog priključka [mm]80.00 mm
Verzija ventilaStandardna verzija
VrstaICV Flexline
Vrsta izlaznog priključkaČelni spoj
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaICLX 80
Vrsta ulaznog priključkaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina18.966 Kilogram
Neto težina15.767 Kilogram
Volumen20.671 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428482592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm