Elektromagnetski ventil s dva položaja, ICLX 150, 150 mm, Čelni spoj
027H7167
Elektromagnetski ventil s dva položaja, Kv vrijednost [m³/h]: 390
027H7167
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cv vrijednost [gal/min] | 452.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | ICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi |
| Kategorija | III |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Konfiguracija otvaranja | 1 položaj (dodatna postavka)2 položaja (zadano) |
| Korak 1, stupanj otvaranja (~) [%] | 10 % RH |
| Korak 2 pokretanje | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Kv vrijednost [m³/h] | 390.000 m³/h |
| Maks. radni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
| Material Description | ICLX 150 DIN |
| Materijal spoja | Čelik |
| Materijal tijela | Čelik |
| Napomene | ZAVOJNICE NISU PRILOŽENE |
| Naziv datoteke UL certifikata | VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
| Naziv programa dijelova | ICLX |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil s dva položaja |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CE 0045EACTÜVUAUL |
| Opcija ručnog rukovanja | Vreteno za ručno otvaranje |
| Opis | 2-step solenoid valve |
| Opis proizvoda | Elektromagnetski ventil |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Površinski premaz | Zn (TLP) |
| Pribor proizvoda | ICM / ICS / ICLX dodatni pribor |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Priključak vanjskog pilotnog ventila | Spojnica za zavarivanje (priključak P2) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rad ventila | Elektromagnetski |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dossier product name | ICLX 32-65 |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Standard spoja | EN 10220 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Sustav pogona | 2 modula EVM pilotnog elektromag. ventila |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina izlaznog priključka [in] | 6 in |
| Veličina izlaznog priključka [mm] | 150.0 mm |
| Veličina ulaznog priključka [in] | 6 in |
| Veličina ulaznog priključka [mm] | 150.00 mm |
| Verzija ventila | Standardna verzija |
| Vrsta | ICV Flexline |
| Vrsta izlaznog priključka | Čelni spoj |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | ICLX 150 |
| Vrsta ulaznog priključka | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 139.8 Kilogram |
| Neto težina | 130 Kilogram |
| Volumen | 218.4 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483025 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |