Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Elektromagnetski ventil s dva položaja, ICLX 65, 65 mm, Čelni spoj

027H6040

Elektromagnetski ventil s dva položaja, Kv vrijednost [m³/h]: 82

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv vrijednost [gal/min]95.120 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Konfiguracija otvaranja1 položaj (dodatna postavka)2 položaja (zadano)
Korak 1, stupanj otvaranja (~) [%]10 % RH
Korak 2 pokretanjeDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Kv vrijednost [m³/h]82.000 m³/h
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionICLX 65 DIN
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv datoteke UL certifikataVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv programa dijelovaICLX
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil s dva položaja
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEACTÜVUAUL
Opcija ručnog rukovanjaVreteno za ručno otvaranje
Opis2-step solenoid valve
Opis proizvodaElektromagnetski ventil
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Površinski premazZn (TLP)
Pribor proizvodaICM / ICS / ICLX dodatni pribor
Karakteristike
Vrijednost
Priključak vanjskog pilotnog ventilaSpojnica za zavarivanje (priključak P2)
Product lineIndustrial Refrigeration
Rad ventilaElektromagnetski
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier product nameICLX 32-65
Skupina proizvodaMagnetski ventili
SmjerRavno
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona2 modula EVM pilotnog elektromag. ventila
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaznog priključka [in]2 1/2 in
Veličina izlaznog priključka [mm]65.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]2 1/2 in
Veličina ulaznog priključka [mm]65.00 mm
Verzija ventilaStandardna verzija
VrstaICV Flexline
Vrsta izlaznog priključkaČelni spoj
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaICLX 65
Vrsta ulaznog priključkaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina18.642 Kilogram
Neto težina17.05 Kilogram
Volumen20.671 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428482585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm