Zavojnica četverosmjernog povratnog ventila, VHV-MOAT058A1
061L2216
Oznaka vrste: VHV-MOAT058A1, null: 24, IP raspon kućišta: IP54, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 120
061L2216
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Coil mount, recom. torque [Nm] [max] | 1.96 Nm |
| Coil mount, recom. torque [Nm] [min] | 1.47 Nm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [in] | 23.60 in |
| Duljina kabela [m] | 0.600 m |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | DC |
| IP raspon kućišta | IP54 |
| Klasa izolacije | B |
| Količina po obliku pakiranja | 120 pc |
| Material Description | VHV Coil 4-Way Valve MOAT058A1 I/120 |
| Naziv proizvoda | Zavojnica četverosmjernog povratnog ventila |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CEVDE |
| Oznaka vrste | VHV-MOAT058A1 |
| Potrošnja energije [W] | 11.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -22 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | 4-putni ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ugradnja svitka, preporuč. prit. moment [Nm] [maks.] | 1.96 nm |
| Ugradnja svitka, preporuč. prit. moment [Nm] [min.] | 1.47 nm |
| Vrsta proizvoda | VHV |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.241 Kilogram |
| Neto težina | 0.241 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.432 Liter |
| EAN/UPC | 5702428518666 |