Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

Četverosmjerni povratni ventil

061L1390

Raspon temperature medija [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisnog priključka [in]: 7/8, Stil konfiguracije izvedbe: B

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]26.50 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]24.22 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]37.64 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]34.39 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]32.72 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]29.28 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]46.39 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]41.51 kW
Količina po obliku pakiranja12 pc
Maks. propuštanje [cm³/min]6000 cm³/min
Maks. radni tlak [bar]47.0 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 07U12G
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Naziv datoteke UL certifikataMH12113
Naziv proizvodaČetverosmjerni povratni ventil
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCEUL
Otpornost na vibracije [m/s²]19.6 m/s²
Oznaka vrsteSTF-07U12G
Procesni materijal spojaBakar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Raspon temperature medija [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-4 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]55 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]131 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvoda4-putni ventili
Standard otpornosti na udarceJIS C 60068-2-27
Standardno ispitivanje vibracijaJIS C 60068-2-6
Stil konfiguracije izvedbeB
SvitakNe
Uvjet kap. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Uvjet kap.1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [in]7/8
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [mm]22,3
Veličina tlačnog priključka [in]3/4 in
Veličina tlačnog priključka [mm]19.15 mm
Veličina usisnog priključka [in]7/8
Veličina usisnog priključka [mm]22.30 mm
Vrsta proizvodaSTF
Vrsta tlačnog priključkaŽenski

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.54 Kilogram
Neto težina1.32 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255195443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm