Danfoss logo

Četverosmjerni povratni ventil

061L1388

Raspon temperature medija [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisnog priključka [in]: 5/8, Stil konfiguracije izvedbe: E

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]8.45 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]7.72 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]12.00 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]10.96 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]10.43 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]9.33 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]14.79 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]13.23 kW
Količina po obliku pakiranja36 pc
Maks. propuštanje [cm³/min]1500 cm³/min
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 03U24G
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Naziv datoteke UL certifikataMH12113
Naziv proizvodaČetverosmjerni povratni ventil
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCEUL
Otpornost na vibracije [m/s²]19.6 m/s²
Oznaka vrsteSTF-03U24G
Procesni materijal spojaBakar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Raspon temperature medija [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-4 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]55 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]131 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvoda4-putni ventili
Standard otpornosti na udarceJIS C 60068-2-27
Standardno ispitivanje vibracijaJIS C 60068-2-6
Stil konfiguracije izvedbeE
SvitakNe
Uvjet kap. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Uvjet kap.1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [in]5/8
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [mm]12,95
Veličina tlačnog priključka [in]1/2 in
Veličina tlačnog priključka [mm]12.95 mm
Veličina usisnog priključka [in]5/8
Veličina usisnog priključka [mm]16.15 mm
Vrsta proizvodaSTF
Vrsta tlačnog priključkaŽenski

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina421 Gram
Neto težina360 Gram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255195375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm