Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0731D

061L1384

Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]27.60 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]23.58 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]38.84 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]33.20 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]35.67 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]30.91 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]50.31 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]43.60 kW
Količina po obliku pakiranja6 pc
Maks. propuštanje [cm³/min]6000 cm³/min
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.430 bar
MinODP [psi]49.748 psi
Naziv proizvoda4-way reversing valve
Oblik ambalažeIndustrial pack
OdobrenjeCEVDE
Otpornost na vibracije [m/s²]19.6 m/s²
Oznaka vrsteSTF-0731D
Procesni materijal spojaCopper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Raspon temperature medija [°C] [Max.]130 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-4 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]45 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]113 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvoda4-way reversing valves
Standard otpornosti na udarceJIS C 60068-2-27
Standardno ispitivanje vibracijaJIS C 60068-2-6
Stil konfiguracije izvedbeB
SvitakNo
Uvjet kap. 2 [°C]5°C sub-cooling
Uvjet kap.1 [°C]0°C sub-cooling
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [in]7/8
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [mm]22,30
Veličina tlačnog priključka [in]3/4 in
Veličina tlačnog priključka [mm]19.15 mm
Veličina usisnog priključka [in]7/8
Veličina usisnog priključka [mm]22.30 mm
Vrsta proizvodaSTF
Vrsta tlačnog priključkaFEMALE

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.5 Kilogram
Neto težina1.32 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255013600