4-way reversing valve, STF-0746G
061L1382
Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B
061L1382
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD dostupan | Yes |
| Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 27.60 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 23.58 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 38.84 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 33.20 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 35.67 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 30.91 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 50.31 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 43.60 kW |
| Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
| Maks. propuštanje [cm³/min] | 10000 cm³/min |
| Maks. radni tlak [bar] | 42.0 bar |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6 |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Naziv proizvoda | 4-way reversing valve |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Odobrenje | CEUKCAVDE |
| Otpornost na vibracije [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Oznaka vrste | STF-0746G |
| Procesni materijal spoja | Copper |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R22R32R407CR410A |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 160 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 320 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -22 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 55 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 131 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -22 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | 4-way reversing valves |
| Standard otpornosti na udarce | JIS C 60068-2-27 |
| Standardno ispitivanje vibracija | JIS C 60068-2-6 |
| Stil konfiguracije izvedbe | B |
| Svitak | No |
| Uvjet kap. 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
| Uvjet kap.1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [in] | 1 1/8 |
| Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [mm] | 28,70 |
| Veličina tlačnog priključka [in] | 3/4 in |
| Veličina tlačnog priključka [mm] | 19.15 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1 1/8 |
| Veličina usisnog priključka [mm] | 28.70 mm |
| Vrsta proizvoda | STF |
| Vrsta tlačnog priključka | FEMALE |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.684 Kilogram |
| Neto težina | 1.32 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255003106 |