Četverosmjerni povratni ventil
061L1379
Raspon temperature medija [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 29.6, MinODP [bar]: 3.43, Veličina usisnog priključka [in]: 7/8, Stil konfiguracije izvedbe: B
061L1379
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 16.10 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 13.75 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 22.66 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 19.37 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 20.81 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 18.03 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 29.35 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 25.43 kW |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Maks. propuštanje [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| Maks. radni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0458D I/24 |
| MaxOPD [bar] | 29.6 bar |
| MaxOPD [psi] | 429.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 429 psig |
| MinODP [bar] | 3.430 bar |
| MinODP [psi] | 49.748 psi |
| Naziv proizvoda | Četverosmjerni povratni ventil |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CEVDE |
| Otpornost na vibracije [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Oznaka vrste | STF-0458D |
| Procesni materijal spoja | Bakar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 266 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -4 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 45 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 113 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | 4-putni ventili |
| Standard otpornosti na udarce | JIS C 60068-2-27 |
| Standardno ispitivanje vibracija | JIS C 60068-2-6 |
| Stil konfiguracije izvedbe | B |
| Svitak | Ne |
| Uvjet kap. 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
| Uvjet kap.1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [in] | 7/8 |
| Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [mm] | 22,40 |
| Veličina tlačnog priključka [in] | 1/2 in |
| Veličina tlačnog priključka [mm] | 12.80 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 7/8 |
| Veličina usisnog priključka [mm] | 22.40 mm |
| Vrsta proizvoda | STF |
| Vrsta tlačnog priključka | Ženski |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.848 Kilogram |
| Neto težina | 0.191 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162959992 |