Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

Četverosmjerni povratni ventil, STF-4017G

061L1359

Raspon temperature medija [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisnog priključka [in]: 1 5/8, Stil konfiguracije izvedbe: G

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]110.87 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]94.73 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]156.07 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]133.39 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]143.31 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]124.19 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]202.13 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]175.19 kW
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. propuštanje [cm³/min]15000 cm³/min
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 4017G
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Naziv proizvodaČetverosmjerni povratni ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEVDE
Otpornost na vibracije [m/s²]19.6 m/s²
Oznaka vrsteSTF-4017G
Procesni materijal spojaBakar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°C] [Max.]160 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]320 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]55 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]131 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product nameFour-way valve(1)
Skupina proizvoda4-putni ventili
Standard otpornosti na udarceJIS C 60068-2-27
Standardno ispitivanje vibracijaJIS C 60068-2-6
Stil konfiguracije izvedbeG
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
SvitakNe
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Uvjet kap. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Uvjet kap.1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [in]1 5/8
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [mm]41,7
Veličina tlačnog priključka [in]1 5/8 in
Veličina tlačnog priključka [mm]41.20 mm
Veličina usisnog priključka [in]1 5/8
Veličina usisnog priključka [mm]41.70 mm
Vrsta proizvodaSTF
Vrsta tlačnog priključkaMUŠKI

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina11.371 Kilogram
Neto težina0.37 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen48.195 Liter
EAN/UPC5702424157197