Četverosmjerni povratni ventil, STF-H0954
061L1356
Raspon temperature medija [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisnog priključka [in]: 1 1/8, Stil konfiguracije izvedbe: F
061L1356
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD dostupan | Yes |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 33.67 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 28.77 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 47.40 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 40.51 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 43.52 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 37.72 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 61.39 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 53.21 kW |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Maks. propuštanje [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| Maks. radni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve H0954 I/8 |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Naziv proizvoda | Četverosmjerni povratni ventil |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CEVDE |
| Otpornost na vibracije [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Oznaka vrste | STF-H0954 |
| Procesni materijal spoja | Bakar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 160 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 320 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -22 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 55 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 131 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -22 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
| Skupina proizvoda | 4-putni ventili |
| Standard otpornosti na udarce | JIS C 60068-2-27 |
| Standardno ispitivanje vibracija | JIS C 60068-2-6 |
| Stil konfiguracije izvedbe | F |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Svitak | Ne |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Uvjet kap. 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Uvjet kap.1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [in] | 1 1/8 |
| Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [mm] | 28,9 |
| Veličina tlačnog priključka [in] | 7/8 in |
| Veličina tlačnog priključka [mm] | 22.50 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1 1/8 |
| Veličina usisnog priključka [mm] | 28.90 mm |
| Vrsta proizvoda | STF |
| Vrsta tlačnog priključka | Ženski |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.717 Kilogram |
| Neto težina | 0.37 Kilogram |
| Volumen | 8.959 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424157074 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |