Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

Četverosmjerni povratni ventil

061L1349

Raspon temperature medija [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisnog priključka [in]: 1/2, Stil konfiguracije izvedbe: A

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]6.90 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]5.89 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]9.71 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]8.30 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]8.92 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]7.73 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]12.58 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]10.90 kW
Količina po obliku pakiranja32 pc
Maks. propuštanje [cm³/min]1500 cm³/min
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0267 I/32
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Naziv proizvodaČetverosmjerni povratni ventil
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCEVDE
Otpornost na vibracije [m/s²]19.6 m/s²
Oznaka vrsteSTF-H0267
Procesni materijal spojaBakar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°C] [Max.]130 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]55 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]131 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product nameFour-way valve(1)
Skupina proizvoda4-putni ventili
Standard otpornosti na udarceJIS C 60068-2-27
Standardno ispitivanje vibracijaJIS C 60068-2-6
Stil konfiguracije izvedbeA
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
SvitakNe
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Uvjet kap. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Uvjet kap.1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [in]1/2
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [mm]12,95
Veličina tlačnog priključka [in]3/8 in
Veličina tlačnog priključka [mm]9.70 mm
Veličina usisnog priključka [in]1/2
Veličina usisnog priključka [mm]12.95 mm
Vrsta proizvodaSTF
Vrsta tlačnog priključkaŽenski

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.379 Kilogram
Neto težina0.308 Kilogram
Volumen1.848 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162259078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm