Četverosmjerni povratni ventil, STF-H0167
061L1348
Raspon temperature medija [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisnog priključka [in]: 3/8, Stil konfiguracije izvedbe: A
061L1348
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD dostupan | Yes |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 4.27 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 3.65 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 6.01 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 5.14 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 5.52 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 4.78 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 7.79 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 6.75 kW |
| Količina po obliku pakiranja | 45 pc |
| Maks. propuštanje [cm³/min] | 1000 cm³/min |
| Maks. radni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve H0167 I/45 |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| Naziv proizvoda | Četverosmjerni povratni ventil |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CE |
| Otpornost na vibracije [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Oznaka vrste | STF-H0167 |
| Procesni materijal spoja | Bakar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -30 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 266 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -22 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 55 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 131 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -22 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
| Skupina proizvoda | 4-putni ventili |
| Standard otpornosti na udarce | JIS C 60068-2-27 |
| Standardno ispitivanje vibracija | JIS C 60068-2-6 |
| Stil konfiguracije izvedbe | A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Svitak | Ne |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Uvjet kap. 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
| Uvjet kap.1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [in] | 3/8 |
| Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [mm] | 9,7 |
| Veličina tlačnog priključka [in] | 5/16 in |
| Veličina tlačnog priključka [mm] | 8.10 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 3/8 |
| Veličina usisnog priključka [mm] | 9.70 mm |
| Vrsta proizvoda | STF |
| Vrsta tlačnog priključka | Ženski |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.236 Kilogram |
| Neto težina | 0.202 Kilogram |
| Volumen | 0.947 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162259085 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |