Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

Četverosmjerni povratni ventil, STF-0301G2

061L1324

Raspon temperature medija [°C]: -20 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 1.7, Veličina usisnog priključka [in]: 5/8, Stil konfiguracije izvedbe: E

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]8.38 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]7.16 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]11.79 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]10.08 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]10.83 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]9.38 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]15.27 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]13.24 kW
Količina po obliku pakiranja32 pc
Maks. propuštanje [cm³/min]1500 cm³/min
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0301G2 I/32
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]1.700 bar
MinODP [psi]24.000 psi
NapomeneFOR VAILLANT
Naziv proizvodaČetverosmjerni povratni ventil
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCEVDE
Otpornost na vibracije [m/s²]19.6 m/s²
Oznaka vrsteSTF-0301G2
Procesni materijal spojaBakar
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R404AR407CR410A
Raspon temperature medija [°C] [Max.]140 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]284 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-4 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]55 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]131 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvoda4-putni ventili
Standard otpornosti na udarceJIS C 60068-2-27
Standardno ispitivanje vibracijaJIS C 60068-2-6
Stil konfiguracije izvedbeE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
SvitakNe
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uvjet kap. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Uvjet kap.1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [in]5/8
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [mm]16,15
Veličina tlačnog priključka [in]1/2 in
Veličina tlačnog priključka [mm]12.95 mm
Veličina usisnog priključka [in]5/8
Veličina usisnog priključka [mm]16.15 mm
Vrsta proizvodaSTF
Vrsta tlačnog priključkaŽenski

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.411 Kilogram
Neto težina0.4 Kilogram
Volumen1.904 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428531733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm