Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

Četverosmjerni povratni ventil, STF-2501G3

061L1278

Raspon temperature medija [°C]: -30 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisnog priključka [in]: 1 1/4, Stil konfiguracije izvedbe: G

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]55.85 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]47.71 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]78.61 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]67.19 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]72.19 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]62.56 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]101.81 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]88.24 kW
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. propuštanje [cm³/min]10000 cm³/min
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 2501G3
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Naziv proizvodaČetverosmjerni povratni ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEVDE
Otpornost na vibracije [m/s²]19.6 m/s²
Oznaka vrsteSTF-2501G3
Procesni materijal spojaBakar
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R404AR407CR410A
Raspon temperature medija [°C] [Max.]140 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]284 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]55 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]131 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvoda4-putni ventili
Standard otpornosti na udarceJIS C 60068-2-27
Standardno ispitivanje vibracijaJIS C 60068-2-6
Stil konfiguracije izvedbeG
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
SvitakNe
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uvjet kap. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Uvjet kap.1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [in]1 1/4
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [mm]32,05
Veličina tlačnog priključka [in]1 in
Veličina tlačnog priključka [mm]25.70 mm
Veličina usisnog priključka [in]1 1/4
Veličina usisnog priključka [mm]32.05 mm
Vrsta proizvodaSTF
Vrsta tlačnog priključkaŽenski

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.75 Kilogram
Neto težina4.71 Kilogram
Volumen36.8 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428273138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm