Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

Četverosmjerni povratni ventil, STF-03U6G3

061L1220

Raspon temperature medija [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisnog priključka [in]: 3/4, Stil konfiguracije izvedbe: E

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]8.38 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]7.16 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]11.79 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]10.08 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]10.83 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]9.38 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]15.27 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]13.24 kW
Količina po obliku pakiranja32 pc
Maks. propuštanje [cm³/min]1500 cm³/min
Maks. radni tlak [bar]41.5 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 03U6G3 I/32
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Naziv datoteke UL certifikataMH12113
Naziv proizvodaČetverosmjerni povratni ventil
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeUL
Otpornost na vibracije [m/s²]19.6 m/s²
Oznaka vrsteSTF-03U6G3
Procesni materijal spojaBakar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R404AR407CR410A
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-4 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]55 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]131 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product nameFour-way valve(1)
Skupina proizvoda4-putni ventili
Standard otpornosti na udarceJIS C 60068-2-27
Standardno ispitivanje vibracijaJIS C 60068-2-6
Stil konfiguracije izvedbeE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
SvitakNe
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Uvjet kap. 2 [°C]5°C sub-cooling
Uvjet kap.1 [°C]0°C sub-cooling
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [in]3/4
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [mm]19,2
Veličina tlačnog priključka [in]1/2 in
Veličina tlačnog priključka [mm]12.95 mm
Veličina usisnog priključka [in]3/4
Veličina usisnog priključka [mm]19.20 mm
Vrsta proizvodaSTF
Vrsta tlačnog priključkaŽenski

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.457 Kilogram
Neto težina0.38 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2.017 Liter
EAN/UPC5702428318587