Četverosmjerni povratni ventil, STF-02U1G3
061L1210
Raspon temperature medija [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisnog priključka [in]: 1/2, Stil konfiguracije izvedbe: A
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: STF
061L1210
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 6.90 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 5.89 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 9.71 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 8.30 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 8.92 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 7.73 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 12.58 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 10.90 kW |
| Količina po obliku pakiranja | 32 pc |
| Maks. propuštanje [cm³/min] | 1500 cm³/min |
| Maks. radni tlak [bar] | 41.5 bar |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 02U1G3 I/32 |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Naziv datoteke UL certifikata | MH12113 |
| Naziv proizvoda | Četverosmjerni povratni ventil |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CEULc UL us |
| Otpornost na vibracije [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Oznaka vrste | STF-02U1G3 |
| Procesni materijal spoja | Bakar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radne tvari koje je odobrio UL | R134aR22R404AR407CR410A |
| Rashladno sredstvo | R134aR22R404AR407CR410A |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 248 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -4 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 55 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 131 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | 4-putni ventili |
| Standard otpornosti na udarce | JIS C 60068-2-27 |
| Standardno ispitivanje vibracija | JIS C 60068-2-6 |
| Stil konfiguracije izvedbe | A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Svitak | Ne |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Uvjet kap. 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Uvjet kap.1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [in] | 1/2 |
| Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [mm] | 12,95 |
| Veličina tlačnog priključka [in] | 3/8 in |
| Veličina tlačnog priključka [mm] | 9.70 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1/2 |
| Veličina usisnog priključka [mm] | 12.95 mm |
| Vrsta proizvoda | STF |
| Vrsta tlačnog priključka | Ženski |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.425 Kilogram |
| Neto težina | 0.404 Kilogram |
| Volumen | 1.787 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |