Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

Četverosmjerni povratni ventil, STF-0301G

061L1208

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]8.38 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]7.16 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]11.79 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]10.08 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]10.83 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]9.38 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]15.27 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]13.24 kW
Količina po obliku pakiranja4 pc
Material DescriptionCHV-0301 4-Way Reversing Valve
Karakteristike
Vrijednost
NapomeneREPLACE BY 061L1194
Naziv proizvodaČetverosmjerni povratni ventil
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oznaka vrsteSTF-0301G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R404AR407CR410A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvoda4-putni ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
SvitakNe
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina tlačnog priključka [mm]12.95 mm
Veličina usisnog priključka [mm]16.15 mm
Vrsta proizvodaSTF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.568 Kilogram
Neto težina0.37 Kilogram
Volumen1.744 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428273572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm