Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

Četverosmjerni povratni ventil, STF-0201G

061L1207

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja3 pc
Material DescriptionCHV-0201 4-Way Reversing Valve
NapomeneREPLACE BY 061L1144
Naziv proizvodaČetverosmjerni povratni ventil
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oznaka vrsteSTF-0201G
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R404AR407CR410A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvoda4-putni ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
SvitakNe
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina tlačnog priključka [mm]9.70 mm
Veličina usisnog priključka [mm]12.95 mm
Vrsta proizvodaSTF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.675 Kilogram
Neto težina0.37 Kilogram
Volumen5.363 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428273589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm