Četverosmjerni povratni ventil, STF-0712G
061L1195
061L1195
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 27.60 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 23.58 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 38.84 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 33.20 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 35.67 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 30.91 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 50.31 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 43.60 kW |
| Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0712G I/6 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napomene | REPLACE BY 061L1223 |
| Naziv proizvoda | Četverosmjerni povratni ventil |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | STF-0712G |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R134aR22R404AR407CR410A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | 4-putni ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Svitak | Ne |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina tlačnog priključka [mm] | 19.15 mm |
| Veličina usisnog priključka [mm] | 22.30 mm |
| Vrsta proizvoda | STF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.628 Kilogram |
| Neto težina | 1.627 Kilogram |
| Volumen | 9.565 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |