Četverosmjerni povratni ventil, STF-0101G
061L1188
061L1188
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 4.27 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 3.65 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 6.01 kW |
| Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 5.14 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 5.52 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 4.78 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 7.79 kW |
| Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 6.75 kW |
| Količina po obliku pakiranja | 45 pc |
| Material Description | STF ?etvorokraki Ventil 0101G I/45 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napomene | REPLACE BY 061L1206 |
| Naziv proizvoda | Četverosmjerni povratni ventil |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | STF-0101G |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R134aR22R404AR407CR410A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | 4-putni ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Svitak | Ne |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina tlačnog priključka [mm] | 8.10 mm |
| Veličina usisnog priključka [mm] | 9.70 mm |
| Vrsta proizvoda | STF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.282 Kilogram |
| Neto težina | 0.282 Kilogram |
| Volumen | 0.91 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |