Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

Četverosmjerni povratni ventil, STF-0401G

061L1152

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]16.10 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]13.75 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]22.66 kW
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]19.37 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW]20.81 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW]18.03 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW]29.35 kW
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW]25.43 kW
Količina po obliku pakiranja24 pc
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0401G I/24
Karakteristike
Vrijednost
NapomeneREPLACE BY 061L1209
Naziv proizvodaČetverosmjerni povratni ventil
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oznaka vrsteSTF-0401G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R404AR407CR410A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvoda4-putni ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
SvitakNe
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina tlačnog priključka [mm]12.80 mm
Veličina usisnog priključka [mm]19.15 mm
Vrsta proizvodaSTF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.841 Kilogram
Neto težina0.78 Kilogram
Volumen2.377 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428273879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm