Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Termostat, UT 72

060H1805

Raspon temperature [°C]: -30 - 30, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, IP raspon kućišta: IP00

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal (FS) [K]3.0 K
Duljina kapilarne cijevi [mm]3000 mm
Električni priključakVijci za stezaljke
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP00
Količina po obliku pakiranja48 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C]80 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]176.0 °F
Material DescriptionUT 72 Thermostat I/48
Materijal kapilarne cijeviBakar
Način ugradnjeNosač panela
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeKineski RoHSCEEACEMCDLVDRoHSTYSK
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°F] [maks.]85 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-22 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]55 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]130 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]15/64 x 4 44/64 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]6 x 119 mm
Vrsta proizvodaUT 72

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.144 Kilogram
Neto težina0.127 Kilogram
Volumen0.66 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428567169
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm