Termostat, UT 72
060H1506
Raspon temperature [°C]: -30 - 30, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, IP raspon kućišta: IP20
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: UT
060H1506
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal (FS) [K] | 2.3 K |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 2000 mm |
| Električni priključak | Vijci za stezaljke |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP20 |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Maks. temperatura osjetnika [°C] | 60 °C |
| Maks. temperatura osjetnika [°F] | 140.0 °F |
| Material Description | UT 72 Thermostat M/24 |
| Materijal kapilarne cijevi | Nehrđajući čelik |
| Način ugradnje | Zid |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEEACEMCDLVDRoHSKineski RoHSTYSK |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 30 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 85 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -22 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 55 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 130 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -22 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 15/64 x 5 19/64 in |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 6 x 150 mm |
| Vrsta proizvoda | UT 72 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.224 Kilogram |
| Neto težina | 0.135 Kilogram |
| Volumen | 1.119 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529686 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |