Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 73

060H1502

Raspon temperature [°C]: 0 - 40, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2000, IP raspon kućišta: IP20
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: UT

Preporučena zamjena: 060H1702

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal (FS) [K]2.3 K
Druga RoHS dokumentacijaSaudi Arabia RoHS
Duljina kapilarne cijevi [mm]2000 mm
Električni priključakVijci za stezaljke
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP20
Količina po obliku pakiranja24 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C]90 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]195.0 °F
Material DescriptionUT 73 Thermostat M/24
Materijal kapilarne cijeviBakar
Način ugradnjeZid
Naziv proizvodaTermostat
Karakteristike
Vrijednost
Nazivna snaga kontakataAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACEMCDLVDRoHSKineski RoHSTYSK
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°C] [Max.]40 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]0 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]105 °F
Raspon temperature [°F] [min.]32 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]55 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]130 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]15/64 x 4 44/64 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]6 x 119 mm
Vrsta proizvodaUT 73

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.238 Kilogram
Neto težina0.104 Kilogram
Volumen1.094 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428529648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm