Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 72

060H1301

Raspon temperature [°C]: -30 - 30, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, IP raspon kućišta: IP20
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: UT

Preporučena zamjena: 060H1701

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]2000 mm
Električni priključakVijci za stezaljke
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP20
Količina po obliku pakiranja24 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C]60 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]140.0 °F
Material DescriptionUT 72
Materijal kapilarne cijeviBakar
Način ugradnjeZid
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACEMCDLVDRoHSKineski RoHSTYSKUKCA
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°C] [Max.]30 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]85 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-22 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]55 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]130 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]15/64 x 4 44/64 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]6 x 119 mm
Vrsta proizvodaUT 72

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.232 Kilogram
Neto težina0.005 Kilogram
Volumen1.06 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428529532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm