Termostat, RT101L
017L006266
Raspon temperature [°C]: 25 - 90, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT (neutralno područje), Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2000, IP raspon kućišta: IP66
017L006266
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.] | 12.0 °C |
| Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.] | 3.5 °C |
| Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.] | 7.0 °C |
| Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.] | 2.5 °C |
| Diferencijal kontakta [°C] [maks.] | 3.5 °C |
| Diferencijal kontakta [°C] [min.] | 2.5 °C |
| Duljina kap. cijevi[in] | 78 3/4 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 2000 mm |
| Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPDT (neutralno područje) |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Sustavi kontakata |
| IP raspon kućišta | IP66 |
| Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
| Maks. neutralno područje [°C] | 12.5 °C |
| Maks. temperatura osjetnika [°C] | 300 °C |
| Maks. temperatura osjetnika [°F] | 572.0 °F |
| Material Description | RT101L THERMOSTAT |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | Kineski RoHSCCCCEEACLVDRoHSUA |
| Opis proizvoda | Termostat |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 194 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | 77 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -50 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dossier product name | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardne električne specifikacije | EN 60947-4/-5 |
| Standardni električni priključak | DIN 40430 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 25 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina električnog priključka | 2xPg 13.5 |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 9.5 x 80 mm |
| Vrsta diferencijala | Podesivo |
| Vrsta osjetnika | Udaljeni termometar |
| Vrsta proizvoda | RT101L |
| Vrsta punjenja | Adsorpcija |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.98 Kilogram |
| Neto težina | 0.868 Kilogram |
| Volumen | 2.685 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042567 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |