Danfoss logo
RT temperature Switch with room sensor

Termostat, RT16L

017L002466

Raspon temperature [°C]: 0 - 38, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT (neutralno područje), Vrsta osjetnika: Sobni osjetnik, IP raspon kućišta: IP66

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.]1.9 °C
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.]0.7 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.]5.0 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.]1.5 °C
Diferencijal kontakta [°C] [maks.]1.5 °C
Diferencijal kontakta [°C] [min.]0.7 °C
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT (neutralno područje)
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoSustavi kontakata
IP raspon kućištaIP66
Količina po obliku pakiranja15 pc
Maks. neutralno područje [°C]5.0 °C
Maks. temperatura osjetnika [°C]100 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]212.0 °F
Material DescriptionRT16L THERMOSTAT
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeKineski RoHSCCCCEEACLVDRoHSUA
Opis proizvodaTermostat
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°F] [maks.]100 °F
Raspon temperature [°F] [min.]32 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Standardni električni priključakDIN 40430
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]38 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključka2xPg 13.5
Vrsta diferencijalaPodesivo
Vrsta osjetnikaSobni osjetnik
Vrsta proizvodaRT16L
Vrsta punjenjaPlinovito stanje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.933 Kilogram
Neto težina0.821 Kilogram
Volumen2.685 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428042642
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm