Danfoss logo
RT270/RT271 Differential temperature switch

Termostat, RT271

017D004466

Raspon temperature [°C]: 20 - 100, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Cilindrični udaljeni osjetnik, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 10000, IP raspon kućišta: IP66
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: RT

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal kontakta [°C]3.0 °C
Duljina kap. cijevi[in]393 11/16 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]10000 mm
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoSustavi kontakata
IP raspon kućištaIP66
Količina po obliku pakiranja8 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C]200 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]392.0 °F
Material DescriptionRT271 Thermostat M/8
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSKineski RoHSTYSK
Opis proizvodaTermostat
Postavka raspona dif. temp. [°C] [maks.]20 °C
Postavka raspona dif. temp. [°C] [min.]0 °C
Postavka raspona dif. temp. [°F] [maks.]68 °F
Postavka raspona dif. temp. [°F] [min.]0 °F
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaGenerički dodatni priborDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]20 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]210 °F
Raspon temperature [°F] [min.]70 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Standardni električni priključakDIN 40430
Standardni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključka2xPg 13.5
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]3/8 x 7 3/16 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]9.5 x 182 mm
Veličina tlačnog priključka3/8
Vrijeme otpuštanja releja [s]0 s
Vrsta osjetnikaCilindrični udaljeni osjetnik
Vrsta proizvodaRT271
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.281 Kilogram
Neto težina2.003 Kilogram
Volumen5.087 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428042758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm