Termostat, RT270
017D003166
Raspon temperature [°C]: -30 - 40, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Cilindrični udaljeni osjetnik, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 5000, IP raspon kućišta: IP66
017D003166
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencijal kontakta [°C] | 2.0 °C |
| Duljina kap. cijevi[in] | 196 7/8 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 5000 mm |
| Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Sustavi kontakata |
| IP raspon kućišta | IP66 |
| Količina po obliku pakiranja | 9 pc |
| Maks. temperatura osjetnika [°C] | 65 °C |
| Maks. temperatura osjetnika [°F] | 149.0 °F |
| Material Description | RT270 DIFFERENTIAL THERMOSTAT |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSCCCCEEACLVDRoHSUA |
| Opis proizvoda | Termostat |
| Postavka raspona dif. temp. [°C] [maks.] | 15 °C |
| Postavka raspona dif. temp. [°C] [min.] | 0 °C |
| Postavka raspona dif. temp. [°F] [maks.] | 59 °F |
| Postavka raspona dif. temp. [°F] [min.] | 0 °F |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | Generički dodatni priborDodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 105 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -20 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -50 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dossier product name | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardne električne specifikacije | EN 60947-4/-5 |
| Standardni električni priključak | DIN 40430 |
| Standardni tlačni priključak | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina električnog priključka | 2xPg 13.5 |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Veličina tlačnog priključka | 3/8 |
| Vrijeme otpuštanja releja [s] | 0 s |
| Vrsta osjetnika | Cilindrični udaljeni osjetnik |
| Vrsta proizvoda | RT270 |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.7 Kilogram |
| Neto težina | 1.422 Kilogram |
| Volumen | 4.715 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042789 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |