Termostat, RT107E
017-618266
Raspon temperature [°C]: 70 - 150, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 5000, IP raspon kućišta: IP66
017-618266
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| ATEX prod. tekst | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.] | 8.0 °C |
| Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.] | 1.8 °C |
| Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.] | 25.0 °C |
| Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.] | 6.0 °C |
| Duljina džepa osjetnika, min. [in] | 4 13/32 in |
| Duljina džepa osjetnika, min. [mm] | 112 mm |
| Duljina kap. cijevi[in] | 196 7/8 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 5000 mm |
| Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija kontakta | SPDT zlatni |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Sustavi kontakata |
| IP raspon kućišta | IP66 |
| Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
| Maks. temperatura osjetnika [°C] | 215 °C |
| Maks. temperatura osjetnika [°F] | 419.0 °F |
| Material Description | RT107E Thermostat M/15 ATEX |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Nazivna snaga kontakata | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | Kineski RoHSATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA |
| Opis proizvoda | Termostat |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dossier product name | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardne električne specifikacije | EN 60947-4/-5 |
| Standardni električni priključak | DIN 40430 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina električnog priključka | 2xPg 13.5 |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Vrsta diferencijala | Podesivo |
| Vrsta osjetnika | Udaljeni termometar |
| Vrsta proizvoda | RT107E |
| Vrsta punjenja | Djelomično |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.252 Kilogram |
| Neto težina | 0.966 Kilogram |
| Volumen | 2.685 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428986342 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |