Danfoss logo
F017-_0020_RT_500366

Termostat, RT101E

017-618066

Raspon temperature [°C]: 25 - 90, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 5000, IP raspon kućišta: IP66

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ATEX prod. tekst-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE odobrenjeYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Depth (EF000049)76
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.]20.0 °C
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.]3.5 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.]10.0 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.]2.4 °C
Duljina kap. cijevi[in]196 7/8 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]5000 mm
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija kontaktaSPDT zlatni
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoSustavi kontakata
Height (EF000040)76
IFTTT support available (EF011072)FALSE
IP raspon kućištaIP66
Količina po obliku pakiranja15 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C]300 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]572.0 °F
Material DescriptionRT101E Thermostat M/15 ATEX
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA
Opis proizvodaTermostat
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°F] [maks.]194 °F
Raspon temperature [°F] [min.]77 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Standardni električni priključakDIN 40430
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključka2xPg 13.5
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]3/8 x 3 1/8 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]9.5 x 80 mm
Vrsta diferencijalaPodesivo
Vrsta osjetnikaUdaljeni termometar
Vrsta proizvodaRT101E
Vrsta punjenjaAdsorpcija
Width (EF000008)76

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.275 Kilogram
Neto težina0.982 Kilogram
Volumen2.685 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428986458
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm