Danfoss logo
Thermostat, RT9E_017-617866

Termostat, RT9E

017-617866

Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Raspon temperature [°C] [Min.]: -45, Raspon temperature [°C] [Max.]: -15
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: RT, RT

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ATEX prod. tekst-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.]4.5 °C
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.]1.0 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.]10.0 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.]2.2 °C
Duljina kap. cijevi[in]196 7/8 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]5000 mm
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija kontaktaSPDT zlatni
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoSustavi kontakata
IP raspon kućištaIP66
Količina po obliku pakiranja15 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C]150 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]302.0 °F
Material DescriptionRT9E Thermostat M/15 ATEX
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACLLC CDC EURO-TYSKRMRSRoHSKineski RoHSTYSK
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaTermostat
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°C] [Max.]-15 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-45 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]5 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-47 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Standardni električni priključakDIN 40430
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključka2xPg 13.5
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]3/8 x 3 1/8 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]9.5 x 80 mm
Vrsta diferencijalaPodesivo
Vrsta osjetnikaUdaljeni termometar
Vrsta proizvodaRT9E
Vrsta punjenjaPlinovito stanje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.271 Kilogram
Neto težina0.858 Kilogram
Volumen2.685 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428962643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm