Termostat, RT120
017-520966
Raspon temperature [°C]: 120 - 215, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 5000, IP raspon kućišta: IP66
017-520966
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.] | 9.0 °C |
| Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.] | 1.8 °C |
| Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.] | 30.0 °C |
| Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.] | 7.0 °C |
| Duljina kap. cijevi[in] | 196 7/8 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 5000 mm |
| Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Sustavi kontakata |
| IP raspon kućišta | IP66 |
| Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
| Maks. temperatura osjetnika [°C] | 260 °C |
| Maks. temperatura osjetnika [°F] | 500.0 °F |
| Material Description | RT120 THERMOSTAT |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSCCCCECMIMDNVEACGLLVDNKKRoHSTYSKUA |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Termostat |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 419 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | 248 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -50 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dossier product name | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardne električne specifikacije | EN 60947-4/-5 |
| Standardni električni priključak | DIN 40430 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 215 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 120 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina električnog priključka | 2xPg 13.5 |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 9.5 x 80 mm |
| Vrsta diferencijala | Podesivo |
| Vrsta osjetnika | Udaljeni termometar |
| Vrsta proizvoda | RT120 |
| Vrsta punjenja | Djelomično |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.16 Kilogram |
| Neto težina | 1.048 Kilogram |
| Volumen | 2.685 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120307 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |