Danfoss logo
F017-_0020_RT_500366

Termostat, RT106

017-514866

Raspon temperature [°C]: 20 - 90, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 3000, IP raspon kućišta: IP66

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.]7.0 °C
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.]2.0 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.]20.0 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.]4.0 °C
Duljina kap. cijevi[in]118 1/8 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]3000 mm
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoSustavi kontakata
IP raspon kućištaIP66
Količina po obliku pakiranja15 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C]120 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]248.0 °F
Material DescriptionRT106 Thermostat M/15
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRoHSTYSKUA
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaTermostat
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°F] [maks.]194 °F
Raspon temperature [°F] [min.]68 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Standardni električni priključakDIN 40430
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključka2xPg 13.5
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]1/2 x 3 1/8 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]13 x 80 mm
Vrsta diferencijalaPodesivo
Vrsta osjetnikaUdaljeni termometar
Vrsta proizvodaRT106
Vrsta punjenjaViše okruženja

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.14 Kilogram
Neto težina1.028 Kilogram
Volumen2.685 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423120383
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm