Danfoss logo
F017-_0021_RT_509966

Termostat, RT14

017-509966

Raspon temperature [°C]: -5 - 30, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2000, IP raspon kućišta: IP66

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.]10.0 °C
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.]2.0 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.]8.0 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.]2.0 °C
Druga RoHS dokumentacijaSaudi Arabia RoHS
Duljina džepa osjetnika, min. [in]4 13/32 in
Duljina džepa osjetnika, min. [mm]112 mm
Duljina kap. cijevi[in]78 3/4 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]2000 mm
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoSustavi kontakata
IP raspon kućištaIP66
Količina po obliku pakiranja15 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C]150 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]302.0 °F
Material DescriptionRT14 THERMOSTAT
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeKineski RoHSCCCCECMIMEACGLLVDNKKRMRSRoHSTYSKUA
Opis proizvodaTermostat
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°C] [Max.]30 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-5 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]86 °F
Raspon temperature [°F] [min.]23 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Standardni električni priključakDIN 40430
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključka2xPg 13.5
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]3/8 x 4 1/4 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]9.5 x 110 mm
Vrsta diferencijalaPodesivo
Vrsta osjetnikaUdaljeni termometar
Vrsta proizvodaRT14
Vrsta punjenjaAdsorpcija

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.982 Kilogram
Neto težina0.862 Kilogram
Volumen2.685 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428519250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm