Danfoss logo
Thermostat, RT11_017-508366

Termostat, RT11

017-508366

Raspon temperature [°C]: -30 - 0, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Sobni osjetnik, IP raspon kućišta: IP66

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.]3.0 °C
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.]1.0 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.]6.0 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.]1.5 °C
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoSustavi kontakata
IP raspon kućištaIP66
Količina po obliku pakiranja15 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C]66 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]151.0 °F
Material DescriptionRT11 THERMOSTAT
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSCCCCEEACLVDRoHSTYSKUA
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaTermostat
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°F] [maks.]32 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-22 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Standardni električni priključakDIN 40430
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključka2xPg 13.5
Vrsta diferencijalaPodesivo
Vrsta osjetnikaSobni osjetnik
Vrsta proizvodaRT11
Vrsta punjenjaPlinovito stanje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.914 Kilogram
Neto težina0.802 Kilogram
Volumen2.685 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428519298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm