Danfoss logo
 Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C 061H1029

Termostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C

061H1029

Raspon temperature okoliša [°C]: -30 - 100, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC)
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Termostati

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal kontakta [°C]18.0 °C
Duljina kabela [in]23.60 in
Duljina kabela [m]0.600 m
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPST(NC)
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja200 pc
Komentari o električnom priključkuWires
Material Description465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200
Naziv proizvodaTermostat
Karakteristike
Vrijednost
Nazivna snaga kontakata15 A, 250 V
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oznaka vrste465424L100
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta diferencijalaFiksni
Vrsta proizvodaBi-metal

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina85 Gram
Neto težina80 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.197 Liter
EAN/UPC5702428276016